Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178632
Modellcode: XPNBCB-2-0408

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, fest montierte Ausführung, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT = 425 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178632
EAN
4015081739615
Produkt Länge/Tiefe
480.6 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
414 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNBCB-2-0408

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren