Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4, fest montierte Ausführung, Kabelanschlussbereich/Sammelschienenraum, BxT = 1000 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178642
|
| EAN |
4015081739714
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280.6 mm
|
| Produkthöhe |
43.2 mm
|
| Produktbreite |
989 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPNBCB-2-1006
|
| Ausstattung: |
Sperre
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|