Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178647
XPN4F-D-MCB08

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, feste Montage mit Drehgriff, Haupt-Busbar hinten, B=800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178647
EAN
4015081739769
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
710 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPN4F-D-MCB08

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Schloss
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren