Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178658
XSMIB20-800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz/Montageplatte, xP-Feld, HxT = 2000 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
178658
EAN
4015081739875
Produkt Länge/Tiefe
543 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
1912 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMIB20-800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm

Produktspezifikation exportieren