Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178790
XN-322-8AO-U2

Eaton XN-322 Analoges Ausgangsmodul, 8 Analogausgänge, +/-10V

General Specifications

Produktname
Eaton XN-322 Ausgangsmodul
Katalognummer
178790
EAN
7640130098244
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Zertifikat(e)
cULus
CE
UL File No.: E135462
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kataloghinweise
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
Modellcode
XN-322-8AO-U2

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
2 Leiter, Analogausgänge, Ausgangsspannung
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.994 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.435 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,044 A (Eingangsversorgung)
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (X5)
160 V (Anschlüsse)
Kurzschlussstrom
25 mA, pro Kanal, Analogausgänge
Kurzschlussschutz
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Analogausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungsleitung
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Ausgang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
55 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
8, Analogausgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 Analoges Ausgangsmodul
Auflösung
12 Bit (Analog-Ausgänge)
Typ
XN300 I/O Scheibenmodul
Benutzt mit
XN-312-…
XN300
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 0,5 % der Vollauslastung, Analogausgänge
Kapazitive Last
0,1 µF, Analogausgänge
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
8
Ausgang
8 Spannungsausgänge (-10 - 10 V, ± 0,5% des Endwerts, Werte in mV angezeigt, 12-bit, 5 mV Auflösung)
8 Analogausgänge (±10 V)
Ausgangsspannung
-10 - 10 V DC (Analog-Ausgänge)
Aktualisierungszeit
1 ms (Analog-Eingänge, alle Kanäle)
Ohmsche Last
> 5000 Ω, Analogausgänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Spannungsversorgung, Eingang: nein

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren