Unser ultrakompaktes, scheibenbasiertes XN300-I/O-System mit Push-In-Steckern und hoher Anschlussdichte kann als lokale I/O-Ebene für die Eaton XC300 PLC oder über Gateways als dezentrale I/O-Ebene in CAN- und EtherCAT-Netzwerken eingesetzt werden. In Kombination mit unseren HMI/SPS-Produkten ermöglicht sie moderne Automatisierungslösungen für die Produktion von Standardmaschinen. Durch die verschiedenen Modelle und die anwendungsorientierten Funktionen der E/A-Module werden die Flexibilität erhöht, die Ausrüstungskosten gesenkt und maßgeschneiderte Systemlösungen bei minimalem Platzbedarf ermöglicht. Die benutzerfreundliche Installation der modernen E/A-Scheiben vereinfacht die Handhabung und ermöglicht die Vormontage des E/A-Blocks sowie der Sensoren und Aktoren. Die steckbare Anschlussebene und die klare Signalzuordnung vereinfachen die Inbetriebnahme und komplettieren die Eigenschaften – ideal um die Anforderungen im Serien-Maschinenbau zu erfüllen.
Die heutigen Herausforderungen für Maschinen- und Anlagenbauer und wie Eatons EtherCAT-Lösungen Ihnen helfen können, diese zu meistern
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Support
Contact us
+359884477015