Eaton XN-322 Zählermodul, 4 Digital-Eingänge +24 V, 4 digitale Ausgänge, +24 V/ 2A, 1 Inkrementalgebereingang (RS422 oder TTL) bis zu 500 kHz, 16 Bits
| Produktname |
Eaton XN-322 Zählermodul
|
| Katalognummer |
178795
|
| EAN |
7640130098299
|
| Produkt Länge/Tiefe |
104.2 mm
|
| Produkthöhe |
16.8 mm
|
| Produktbreite |
80.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.061 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Modellcode |
XN-322-1CNT-8DIO
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Federkraftklemme (Steckverbindung) in Richtung OBEN
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.516 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
5 V (Sensor-/Transmitterversorgung)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
6 A (Eingangsversorgung)
0,25 A (Eingangsversorgung) Max. 0,2 A (Versorgungsausgang) |
| Bemessungsbetriebsspannung |
160 V (Anschlüsse)
24 V (für Inkrementalgeber) 24 V (für Digitalausgänge) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV/4 kV, Luft/Kontaktentladung, ESD
|
| Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel |
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störaussendung |
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent) |
| Einströmung |
10 V
|
| Stromstoßbemessung |
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV |
| Spannungseinbrüche |
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Flussregler möglich Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Einachspositionierung möglich
X4 Signalauswertung X1 Signalauswertung Wegerfassung verfügbar Betriebsart TTL X2 Signalauswertung Betriebsart RS422 Frequenzmessung Einachssteuerung möglich |
| Zählfrequenz |
500 kHz max. (X4 Verschlüsselung), Betriebsart TTL
500 kHz max. (X4 Verschlüsselung), Betriebsart RS422 |
| Stromverbrauch |
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
40 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang |
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Eingangsfrequenz |
125 kHz
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Anzahl der Kanäle |
4
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
XN-322 Zählermodul
|
| Auflösung |
16 Bit (Funktionen)
|
| Geeignet für |
Inkremental-Wert-Erfassung
Zählen Lichtstrommessung |
| Typ |
Technologiemodul XN300
|
| Benutzt mit |
XN300
XN-312-… |
| Spannungsart |
DC
|
| Verzögerungszeit |
< 200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
< 200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel |
| Inkrementalgeber |
Verlustleistung (je aktivem Kanal): 1,105 W
Muss mit einem abgeschirmten Kabel verdrahtet werden. Verwenden Sie für RS422-Encoder ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Die Abschirmung muss so nah wie möglich am Modul (vorgeschaltet) abgeschlossen werden. Kanäle: 1 Signale RS422: A, N/A, B, /B, R, /R Signale Busabschlusswiderstand: 120 Ω (intern) Signale TTL: A, B, R Signale Busabschlusswiderstand: 1200 Ω (interner Pull-up-Widerstand) |
| Eingangsstrom |
≥ 2,3 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
3,7 mA (Digitaleingänge) ≤ 1,1 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel) |
| Eingangsverzögerung |
10 µs (fallende Flanke)
10 µs (steigende Flanke) |
| Eingangsspannung |
0–8 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge) 14 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel) |
| Laststrom |
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
|
| Bürdenwiderstand |
> 12 Ω
|
| Ausgang |
Schutzvorrichtungen müssen direkt an der induktiven Last installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
|
| Ausgangsstrom |
< 0.5 mA (Low-Pegel)
2 A ≤ 2000 mA (High-Pegel, Digitalausgänge) |
| Ausgangsspannung |
< 1 V DC (Low-Pegel, Digitalausgänge)
< 24 V DC (High-Pegel, Digitalausgänge) 24 V DC (Digitalausgänge) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen den digitalen Eingängen: nein
Digitaleingänge, Eingangsverzögerung: nein Spannungsversorgung, Eingang: nein Zwischen den digitalen Ausgängen: nein Sensor-/Transmitterversorgung: nein |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Isolierstoffgruppe |
I
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K 0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U 0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |