Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178796

Eaton XN-322 Stromversorgungsmodul, 4 x 24 V DC / 2 A, kurzschlussfest

General Specifications

Produktname
Eaton XN-322 Zubehör Netzteil
Katalognummer
178796
EAN
7640130098305
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Zertifikat(e)
CE
UL508
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 142-M
Modellcode
XN-322-4PS-20

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungssteuerspeisespannung
24 V (X1, X2, X3, X4, X5, 9 x Ausgang, Sensor-/Transmitterversorgung
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
2 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (X5)
160 V (Anschlüsse)
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV (Luftentladung)
4 kV (Kontaktentladung)
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funktionen
Verteilt die Stromversorgung auf die XN300-Systemkomponenten. Das Modul verfügt über 9 kurzschlussfeste Ausgänge (24 V DC/GND), die in vier Spannungsversorgungsgruppen (jeweils max 2 A) aufgeteilt sind

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Typ
XN300 Stromversorgungsmodul
Benutzt mit
XN-312-…
XN300
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren