Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178969
GH-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Gerätehalter für Mediengehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV Sonstiges Ersatzteil
Katalognummer
178969
EAN
4015081742868
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
82.5 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
GH-KLV

Zusätzliche Informationen

Verwendbar für
Sonstige
Merkmale
Zubehör
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Geräteträger
KLV Zubehör
KLV Multimedia
Zusatzausrüstung

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Ersatzteil
Farbe
Grau
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • KLV Multimediaverteiler

Technische daten - mechanisch

Anschlussart (Rückseite)
Sonstige
Anschlussart (Front)
Sonstige
Halterungsabmessungen
Sonstige
Anzahl Steckverbinder (Vorderseite)
0
Anzahl Steckverbinder (Rückseite)
0
Anzahl der Höheneinheiten
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.