Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Steckdose 2-fach, mit EURO2-Adapter, mit Steckeinheiten, ohne Eingangsanschluss
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Schukosteckdose
|
| Katalognummer |
178971
|
| EAN |
4015081742882
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
102 mm
|
| Produktbreite |
61 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
S2-KLV
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für KLV Multimediaverteiler
|
| Ausführung |
Schutzkontakt (SCHUKO)
Sonstige |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
KLV
|
| Farbe |
Weiß
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Anzahl der Phasen |
2
|
| Nennspannung - max. |
230 V
|
| Fehlerstromwert |
1000 mA
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Art der USB-Stromversorgung |
Sonstige
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Montageart |
Sonstige
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Schutzart (IP) |
IP00
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
2
|
| Anzahl Steckdosen (schaltbar) |
0
|
| Anzahl der Einheiten |
2
|
| Anschlussart |
Steckerklemme
|
| Befestigungsart |
Montage mit Schraube
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
36 mm
|
| Schlagfestigkeit |
Sonstige
|
| Merkmale |
Schutzkontakt
Isolierter Einbau halogenfrei |
| Ausstattung: |
Durchschleiffunktion
|
| Aufdruck/Kennung |
Keine
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9010
|
| Sonderstromversorgung |
Sonstige
|
| Benutzt mit |
Steckdose mit EURO2-Einsatz
|