Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178977
BS-12MB-WH

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Blindstreifen 12 TE, weiß, grobgerippt

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Leerplatzabdeckung
Katalognummer
178977
EAN
4015081742943
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BS-12MB-WH

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016
Benutzt mit
Leere Abdeckung
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
KLV Zubehör
MINI-Stromverteiler
MICRO Stromverteiler
ECO-Verteiler
EWK-Verteiler
KLV-Verteiler

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Weiß
Typ
Zusatzausrüstung für Flachverteiler BF, Kleinverteiler ECO, Verteiler EWK, Verteiler KLV, Verteiler MICRO, Verteiler MINI

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenschutz
Lackiert
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.