Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179294
M22-R-SWD-R

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, Befestigungsadapter, SmartWire-DT Funktionselement

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
Katalognummer
179294
EAN
4015081743803
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
44 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Bestellbar unter einer Artikel-Nr.
Modellcode
M22-R-SWD-R

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Titan
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Potentiometer

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.