Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179345
Modellcode: XTMPI63WC3-H550W1100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für IZM63, ausfahrbar, HxB=550x1200mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179345
EAN
4015081744312
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
1192 mm
Produktgewicht
11.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPI63WC3-H550W1100

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren