Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179368
XTSZDSQV3-H700W1200

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, HxB=700x1200mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179368
EAN
4015081744541
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
1092 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3-H700W1200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren