Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherung, 40 A, 17,5 kV, 35,5 kA, 51 x 292 mm, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
17.5TDLSJ40
|
| EAN |
5027590438193
|
| UPC |
051712525411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
1700 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
KEMA-Zertifikat
|
| Modellcode |
17.5KV 40AMP 2"" DIN FUSE
|
| Benutzt mit |
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip |
| Stromstärkewert |
40A
|
| Ausschaltvermögen |
35.5 kA
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Lichtbogen (I2T) |
8 x 100
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
31,1 Ohm
|
| Betriebsspannung |
17,5 kV
|
| Watt-Verluste |
76 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
51 x 292 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
DIN
|