Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180481

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 4p, fest, B=800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180481
EAN
4015081756469
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N44F08C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren