Dokument herunterladen () von 20

180483
Modellcode: XM2N44F08C-XMV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 3p, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung, B=800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180483
EAN
4015081756483
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N44F08C-XMV

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren