Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180487
XMN43W04C-XR

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, W=425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180487
EAN
4015081756520
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN43W04C-XR

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren