Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180494
XM2N44W10C-XR

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 4p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, B=1000mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180494
EAN
4015081756599
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N44W10C-XR

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren