Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180495
XMN43F04C-55-XMV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung, W=425mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180495
EAN
4015081756605
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN43F04C-55-XMV

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren