Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung, W=425 mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180496
|
| EAN |
4015081756612
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
420 mm
|
| Produktgewicht |
8.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMN44F04C-55-XMV
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|