Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180501
XMN43F06C-55

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, fest, B=600mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180501
EAN
4015081756667
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN43F06C-55

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren