Dokument herunterladen () von 20

180512
Modellcode: XMN44W08C-55

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, ausfahrbar, B=800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180512
EAN
4015081756773
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN44W08C-55

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren