Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180519
XM2N43W08C-55-XR

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 3p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, B=800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180519
EAN
4015081756841
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XM2N43W08C-55-XR

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren