Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180577
XDSF16-SL-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Einzel-Sammelschienenhalter für Sicherungsleisten, 1600 A

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180577
EAN
4015081757428
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
620 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XDSF16-SL-S

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
1600 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
185 mm

Produktspezifikation exportieren