Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz 2x NZM4, fest, HxB=550x1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180709
|
| EAN |
4015081758746
|
| Produkt Länge/Tiefe |
690 mm
|
| Produkthöhe |
526.8 mm
|
| Produktbreite |
961 mm
|
| Produktgewicht |
21.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMP2N4FM-H550W1000
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|