Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180732
XTMP2N4FCC-XMV-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4-XMV, fest, HxB=550x1000mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180732
EAN
4015081758975
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
996 mm
Produktgewicht
40.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4FCC-XMV-H550W1000

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren