Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180733
XTMP2N4WCC-H550W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4, ausfahrbar, HxB=550x800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180733
EAN
4015081758982
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4WCC-H550W800

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren