Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180735

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4, ausfahrbar, HxB=550x1000mm, IP55, grau, 4CC

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180735
EAN
4015081759002
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
29.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMP2N4W4CC-H550W1000

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren