Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180744

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand über/unter NZM4-Einheiten, BxT = 800 x 116 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180744
EAN
4015081759095
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
353.5 mm
Produktgewicht
1.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPP2N4MEH-W800D116

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
116 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren