Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptsammelschienenhalterung, Eckprofil, 3 Reihen pro Phase, 4p
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180766
|
| EAN |
4015081759316
|
| Produkt Länge/Tiefe |
666 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
640.5 mm
|
| Produktgewicht |
22.434 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTBGBC12X30X10/4
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom - max. |
4500 A
|
| Schienenabstand |
133 mm
|