Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 25 - 32 A, Großverpackung
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
180802
|
| EAN |
4015081759767
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.288 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PKZM0-32-GVP2
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
1 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
|
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
32 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
25 A
|