Dokument herunterladen () von 20

1814409
Modellcode: DMV-250N/1

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 250 A, 3P + N (nicht schaltbar), Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

General Specifications

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814409
EAN
8711426959378
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Zertifikat(e)
RoHS
IEC/EN 60204
KEMA
Lloyds
VDE 0660
EAC
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
Modellcode
DMV-250N/1

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig + N

General information

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigertyp
Sonstige
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M8 x 20, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
2000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
1120 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
220 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
140 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250)
Durchlassenergie
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
50 kA bei In = 500
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
12 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
500/250, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.75 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag