Dokument herunterladen () von 20

181630
Modellcode: C22-DRL-R-K01-24-P3

Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste, rastend, rot, 24 V, 1 Ö, mit Kabel 0,5 m und M12A-Stecker

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
181630
EAN
4015081764976
Produkt Länge/Tiefe
560 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
VDE 0660
CSA
UL File No.: E29184
CE
UL 508
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
C22-DRL-R-K01-24-P3

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
M12A
flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Lichtfarbe
rot

General information

Kabellänge
0,5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtdrucktaste

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren