Dokument herunterladen () von 20

181634
Modellcode: C22-D-S-K01-P3

Eaton Moeller® series C22 Drucktaste, flach, tastend, 1 Ö, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,5 m, schwarz, unbeschriftet, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
Katalognummer
181634
EAN
4015081765010
Produkt Länge/Tiefe
560 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL
CE
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 321103
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
C22-D-S-K01-P3

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
M12A
flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet

General information

Kabellänge
0,5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
1 Nm, Stecker
Typ
Drucktastenbetätiger

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren