Dokument herunterladen () von 20

1818009
Modellcode: K4AB

Eaton K4 Kippschalter, 12mm, Direktmontage, blau

General Specifications

Produktname
Eaton K4 Accessory Toggle
Katalognummer
1818009
EAN
8711426634152
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
K4AB

Features & Functions

Farbe
Sonstige

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Montageart
Direktanbau
Schaftdurchmesser
12 x 12 mm
Geeignet für
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Drehgriff

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.