Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182525
XTSZPTAV4-W1100

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, belüftet, B = 1100 mm, IP42, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182525
EAN
4015081774531
Produkt Länge/Tiefe
682 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
807 mm
Produktgewicht
11.322 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZPTAV4-W1100

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren