Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182913
XDSLH

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Sicherungsleisten, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
182913
EAN
4015081778416
Produkt Länge/Tiefe
432 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
0.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XDSLH

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
1600 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
185 mm

Produktspezifikation exportieren