Dokument herunterladen () von 20

183030
Modellcode: XNH00-FCE-A160-BT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p mit Rahmenklemme 1,5–95 mm², Montageplatte, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 und NH00

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183030
EAN
4015081779574
Produkt Länge/Tiefe
204 mm
Produkthöhe
117 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.771 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Modellcode
XNH00-FCE-A160-BT

Delivery program

Typ
Sicherungsüberwachung elektronisch
Farbe
Grau
Polzahl
3-polig

Technical data - electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Spannungseingänge
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei AC - max.
250 VAC
Nennspannung bei DC
  • 250 V DC bei DC-22B
  • 440 V DC bei DC-21B
Nennspannung bei DC - max.
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (AC-21B)
160 A
160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max.
1 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
7 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung)
50 - 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
12 W
Überwachung elektronischer Sicherung
3 LEDs (F1, F2, F3) rot
> 1 kOhm/V
1,5 VA
NH mit spannungsführenden Grifflaschen
Eigenversorgt
1 LED grün
Prüftaste für Relais + LEDs
1 Ö
1 Schließer
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
III (230/400 V)
II (500 V)
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
300 Schaltvorgänge

Technical data - mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Abdeckungsgriff
Größe
NH000-/NH00-Sicherung
Montageart
Montageplatte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP3X
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstige
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M8
20 mm x 10 mm
Max. 25 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
9 mm x 0,8 mm (9x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1,5 mm² bis 95 mm² an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² an Doppelprismenklemme
1,5 mm² bis 50 mm² an Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH00
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3 W
Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen
9 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
5.8 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
  • Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 55 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 800 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Additional information

Merkmale
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Ausstattung:
Fehlerschutz
Steckverbinder
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Mit elektronischer Überwachung von Sicherungseinsätzen
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren