Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Flanschverbindung M10 max. 300 mm², Montageplatte, elektronische Sicherungsüberwachung, NH3
Produktname |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
Katalognummer |
183075
|
EAN |
4015081780020
|
Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
Produkthöhe |
173 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
3.857 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
Modellcode |
XNH3-FCE-A630
|
Typ |
Sicherungsüberwachung elektronisch
|
Farbe |
Grau
|
Polzahl |
3-polig
|
Betätigertyp |
Abdeckungsgriff
|
Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
Spannungseingänge |
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
|
Nennspannung bei AC |
|
Nennspannung bei AC - max. |
250 VAC
|
Nennspannung bei DC |
|
Nennspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
630 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
630 A (AC-21B)
630 A (AC-22B) 630 A (AC-23B) 630 A (DC-21B) 630 A (DC-22B) |
Schaltstrom der elektronischen Sicherungsüberwachung - max. |
1 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
120 kA (500 V)
100 kA (690 V) |
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
Bemessungsfrequenz (elektronische Sicherungsüberwachung) |
50 - 60 Hz
|
Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
48 W
|
Überwachung elektronischer Sicherung |
1 LED grün
1 Schließer NH mit spannungsführenden Grifflaschen 1 Ö Eigenversorgt 3 LEDs (F1, F2, F3) rot > 1 kOhm/V 1,5 VA Prüftaste für Relais + LEDs |
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
Überspannungskategorie |
III
III (230/400 V) II (500 V) |
Verschmutzungsgrad |
3
|
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Lebensdauer, elektrisch |
200 Schaltvorgänge
|
Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
Betätigerposition |
Vorderseite
|
Größe |
NH3
|
Montageart |
Montageplatte
DIN-Schiene |
Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
Material |
Polyamid
|
Schutzart |
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut) IP3X |
Schutzart (Vorderseite) |
Sonstiges
|
Anschlussart |
Flachanschluss
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10 50 mm x 10 mm |
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme 95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme Auf Anfrage |
Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
Geeignet für Sicherungen |
NH3
|
Lebensdauer, mechanisch |
800 Schaltvorgänge
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
630 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
22 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
7.3 W
|
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
32.5 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
|
Temperaturbeständigkeit |
125 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 800 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
halogenfrei
Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-4 Standardmäßig plombierbar Elektronische Sicherungsüberwachung und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC 61000-4-5 |
Ausstattung: |
Steckverbinder
Fehlerschutz |
Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Bodenmontage
Frontbefestigung |