Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183170
XN-322-2SI-RS

Eaton XN-322 serielles Schnittstellenmodul, über Standard-RS232 und RS485

General Specifications

Produktname
Eaton XN-322 Schnittstellenmodul
Katalognummer
183170
EAN
4015081781034
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Modellcode
XN-322-2SI-RS

Kommunikation

Anschlusstechnik
Steckanschluss
Protokoll
Andere Bussysteme

Merkmale und funktionen

Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Tragschienenmontage möglich

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.