Eaton XN-322 Digitales Ausgangsmodul, 8 Digital-Ausgänge kurzschlussfest je 24 V DC/0.5 A, pulsschaltend
| Produktname |
Eaton XN-322 Ausgangsmodul
|
| Katalognummer |
183175
|
| EAN |
4015081781089
|
| Produkt Länge/Tiefe |
104.2 mm
|
| Produkthöhe |
16.8 mm
|
| Produktbreite |
80.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.061 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Kataloghinweise |
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
|
| Modellcode |
XN-322-8DO-P05
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Anschlussart |
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.225 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.472 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4 A (Eingangsversorgung)
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V (Klemme + 1)
160 V (Anschlüsse) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung |
| Kontaktentladung |
4 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störaussendung |
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent) |
| Einströmung |
10 V
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV |
| Spannungseinbrüche |
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge
|
| Stromverbrauch |
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
40 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang |
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Anzahl der Kanäle |
8, Digitalausgänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
XN-322 digitales Ausgangsmodul
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
XN300
XN-312-… |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Verzögerungszeit |
< 100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
< 100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel |
| Laststrom |
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
|
| Bürdenwiderstand |
> 48 Ω
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
| Ausgang |
8 digitale Ausgänge (kurzschlussfest, 24 V DC, 0,5 A, pulsschaltend)
Schutzvorrichtungen müssen direkt an der induktiven Last installiert werden, um Störungen zu vermeiden. |
| Ausgangsstrom |
≤ 500 mA (High-Pegel, Digitalausgänge)
0,5 A < 0.5 mA (Low-Pegel) |
| Ausgangsspannung |
< 24 V DC (High-Pegel, Digitalausgänge)
24 V DC (Digitalausgänge) < 1 V DC (Low-Pegel, Digitalausgänge) |
| Nutzungsfaktor |
100 % (Ʃ IAmax = 4A)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen den digitalen Ausgängen: nein
Spannungsversorgung, Eingang: nein |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Isolierstoffgruppe |
I
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) 0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U 0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K 0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |