Eaton XN-322 Analoges E/A-Modul, 2 Analog-Eingänge und 2 Analog-Ausgänge, 0/4 bis 20 mA
| Produktname |
Eaton XN-322 E/A-Modul
|
| Katalognummer |
183182
|
| EAN |
4015081781157
|
| Produkt Länge/Tiefe |
104.2 mm
|
| Produkthöhe |
16.8 mm
|
| Produktbreite |
80.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
cULus
UL File No.: E135462 CE EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Kataloghinweise |
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
|
| Modellcode |
XN-322-4AIO-I
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Anschlussart |
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
2 Leiter, Analogausgänge, Ausgangsstrom 2 Leiter, Strommessung |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.851 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.85 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,051 A (Eingangsversorgung)
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
160 V (Anschlüsse)
24 V (X5) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Analogausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung |
| Kontaktentladung |
4 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störaussendung |
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent) |
| Einströmung |
10 V
|
| Stromstoßbemessung |
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV |
| Spannungseinbrüche |
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja
|
| Strommessung |
50 Ω typ., Eingangswiderstand
0 - 20 mA |
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Merkmale |
Eingang, Strom
Analogausgänge konfigurierbar Ausgang, Strom Analogeingänge konfigurierbar Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Eingangssignal, konfigurierbar Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Ausstattung: |
1 kHz, Tiefpass-Eingangsfilter dritter Ordnung
Parametrierbarer Software-Eingangsfilter |
| Wertedarstellung |
VORZEICHEN16, Strommessung
|
| Stromverbrauch |
55 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang |
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Grenzfrequenz |
1 kHz (Tiefpassfilter dritter Ordnung)
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Anzahl der Kanäle |
2, Analogeingänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
XN-322 analoges Ein- und Ausgangsmodul
|
| Auflösung |
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
XN300
XN-312-… |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Genauigkeit |
± 0,5 % der Vollauslastung, Analogausgänge
± 0,5 % der Vollauslastung, Strommessung |
| Eingang |
2 Analogeingänge (0/4 - 20 mA)
|
| Eingangsstrom |
Max. 100 mA
|
| Laststrom |
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
|
| Messgrößen |
Strom
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Ausgang |
2 Analogausgänge (0/4 - 20 mA)
|
| Ausgangsstrom |
0 - 20 mA, Analogausgänge
|
| Aktualisierungszeit |
1 ms (Analog-Eingänge, alle Kanäle)
|
| Ohmsche Last |
≤ 500 Ω, Analogausgänge
|
| Wert-Aktualisierungszeit/Zykluszeit |
Mindest. 1 / 1 ms (pro Kanal / alle Kanäle), Analogeingänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Analogeingänge: nein
Spannungsversorgung, Eingang: nein |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Isolierstoffgruppe |
I
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K 0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |