Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183191
XSPTV4-W1000D600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Oberes Feld in IP42, B=1000 mm, T=600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
183191
EAN
4015081781249
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
9.588 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTV4-W1000D600

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren