Dokument herunterladen () von 20

183937
Modellcode: IZMX-CT-NGS-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Summenstromwandler

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Stromwandler
Katalognummer
183937
EAN
4015081782666
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
2.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-CT-NGS-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Ausführung
Wickelstromwandler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Summenstromwandler
Nennstrom
4000 A

Technical data - electrical

Sekundärer Bemessungsstrom
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
0 VA
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
Sonstige
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Technical data - mechanical

Öffnungsdurchmesser
0 mm
Öffnungshöhe - max.
220 mm
Öffnungsbreite - max.
0 mm
Anzahl Eingänge (primär)
1

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Ausstattung:
Kupferschiene
Besondere Merkmale
Der Summenstromwandler kann verwendet werden für die Funktion Erdschlussschutz oder Erdschlussalarm a) zur Summenstrommessung beim IZMX16, oder b) zur direkten Messung des Erdschlussstromes am geerdeten Sternpunkts.
Benutzt mit
+IZMX-DTU-GM
IZMX-DTU-A
+IZMX-DTU-AMZ
+IZMX-DTU-GZ
+IZMX-DTP-GM
+IZMX-DTU-A
IZMX-DTU-GM
+IZMX-DTU-G
IZMX-DTP-G
IZMX-DTU-GMZ
+IZMX-DTU-AZ
+IZMX-DTP-GZ
+IZMX-DTV-GZ
IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTV-G
IZMX-DTU-G
IZMX-DTV-G
+IZMX-DTP-GMZ
+IZMX-DTU-AM
IZMX-DTP

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.