Dokument herunterladen () von 20

1840283
Modellcode: TR-G-8-M-FL

TR-G-8-M-FL . Klingeltransformator 230/8V 1A FLEX

General Specifications

Produktname
Eaton Systeem 55 FLEX Klingeltransformator
Katalognummer
1840283
EAN
8711426107328
Produkt Länge/Tiefe
146 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
84 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TR-G-8-M-FL

Produktspezifikationen

Merkmale
Klingeltransformator
Kurzschlusssicher
Geeignet für Reiheneinbau
Temperaturschutz
Ausstattung:
Ein/Aus-Schalter
Transformatortyp
Standardklingeltrafo
Nennstrom
1 A
Ausgangsleistung - max.
8 W
Leistungsverlust - max.
0 W
Sekundärer Bemessungsstrom 1
1 A
Sekundärer Bemessungsstrom 2
0 A
Sekundärer Bemessungsstrom 3
0 A
Sekundärbemessungsspannung 1
8 V
Sekundärbemessungsspannung 2
0 V
Sekundärbemessungsspannung 3
0 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Ausgangsstrom - max.
1 A
Primärspannung
230 V
Typ
Flex-Komponenten Klingeltransformator DIN-modular
Besondere Merkmale
Klingeltransformator Medusa FLEX Nennleistung: 230 V AC/8 V AC Geeignet für die Montage auf der unteren Schiene mit dem Netzstromkreis der automatischen Installation auf der obersten Schiene Der abzweigende Anschluss ist für die Montage im Rohreinführungsbereich oben im Schrank geeignet Nur einsetzbar in Medusa FLEX-Schränken

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.