Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184232

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Abschließvorrichtung, OFF, KIRK

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184232
EAN
4015081783953
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.315 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-KLP-SO-KIRK-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schlüsselbetätigung
Verriegelungen
Ersatzteil
Zubehör

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Kirk-Montage-Kit ohne Schließzylinder und Schlüssel.
  • AUS
  • KIRK
  • Die „Sicherheitsabschaltung“ der Zylinderverriegelung verhindert jeden Versuch, den Schutzschalter einzuschalten. Ein ferngesteuertes oder lokales Schalten ist nicht möglich.
  • Bitte nehmen Sie die entsprechenden Schließzylinder aus der jeweiligen Montageanleitung. Die Schließzylinder werden während der Installation benötigt.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.