AKI16/10. Isolierte Anschlussklemme (fingersicher) für flache Kupferstange 3 bis 10 mm, Ausgang 2x 16 mm²
| Produktname |
Eaton Zählertafel ZSD Sammelschiene
|
| Katalognummer |
184515
|
| EAN |
4015081785544
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55.2 mm
|
| Produkthöhe |
47.8 mm
|
| Produktbreite |
15.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.075 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
| Modellcode |
AKI16/10
|
| Breite der Klemme |
15.2 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
3 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Schienenbreite - min. |
10 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
16 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
114 A
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sektorleiteranschlussverbindung Flachschiene |
| Bemessungsbetriebsstrom |
114 A
|