Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, BxH=250x300mm, 2x XNH00 3p, Sammelschienenmontage
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184538
|
| EAN |
4015081785773
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EP22XNH002R-OG
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Schienensystem
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
2
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
2
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|