Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

184576
XV-303-70-C00-A00-1D

Eaton XV-303 Bedienpanel, 24 V DC, 7 Zoll PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Steckplatz, SPS-Funktion kann hinzugefügt werden, VisualDesigner

General Specifications

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
184576
EAN
7640130098886
Produkt Länge/Tiefe
196 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.78 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Modellcode
XV-303-70-C00-A00-1D
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
Bitte anfragen
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
SW Schnittstelle
Meldungsanzeige
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Farbdisplay
Rezepturen
Druckerausgabe
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
196 mm
Produktkategorie
XV-300
Speicherkapazität
512.000 kByte
Einbautiefe
43.1 mm
Fronthöhe
135 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Spannungsart
Gleichstrom
Displayart
TFT
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
16777216
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Leistungsaufnahme
11,9 W
Protokoll
TCP/IP
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
EtherCAT

Produktspezifikation exportieren